AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, PRA series R480041446

Número da peça:

AVENTICS-R480041446

US$ 343,24

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PRA-DA-050-0100-0322311100000000000000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão50 mm
Curso100 mm
ConexõesG 1/4
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM16x1,5
Haste do pistãocontínuo
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração1035 N
Força de pistão em extensão1035 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento17 mm
Energia de amortecimento15 J
Peso 0 mm curso1.34 kg
Peso +10 mm curso0.072 kg
Curso máx.1500 mm
FluidoAr comprimido