AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, PRA series R480041575

Número da peça:

AVENTICS-R480041575

US$ 368,36

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PRA-DA-080-0080-0312111100000000000000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão80 mm
Curso80 mm
ConexõesG 3/8
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM20x1,5
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração2855 N
Força de pistão em extensão3165 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto2.5 J
Peso 0 mm curso2.37 kg
Peso +10 mm curso0.085 kg
Curso máx.2800 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C