AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, PRA series R480051377

Número da peça:

AVENTICS-R480051377

US$ 536,56

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PRA-DA-100-0160-0312111100000000000000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão100 mm
Curso160 mm
ConexõesG 1/2
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM20x1,5
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração4635 N
Força de pistão em extensão4945 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto3.9 J
Peso 0 mm curso3.51 kg
Peso +10 mm curso0.1 kg
Curso máx.2800 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C