AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, PRA series R480147962

Número da peça:

AVENTICS-R480147962

US$ 228,76

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PRA-DA-032-0160-0321131100000000000000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão32 mm
Curso160 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, Resistente ao calor
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador resistente ao calor
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração435 N
Força de pistão em extensão505 N
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.150 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento11.5 mm
Energia de amortecimento4.8 J
Peso 0 mm curso0.5 kg
Peso +10 mm curso0.022 kg
Curso máx.1600 mm
FluidoAr comprimido