AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, PRA series R480147975

Número da peça:

AVENTICS-R480147975

US$ 278,54

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PRA-DA-040-0320-0321131100000000000000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão40 mm
Curso320 mm
ConexõesG 1/4
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, Resistente ao calor
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM12x1,25
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador resistente ao calor
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração660 N
Força de pistão em extensão790 N
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.150 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento15 mm
Energia de amortecimento9 J
Peso 0 mm curso0.65 kg
Peso +10 mm curso0.032 kg
Curso máx.1900 mm
FluidoAr comprimido