AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, PRA series R480148001

Número da peça:

AVENTICS-R480148001

US$ 443,15

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PRA-DA-080-0050-0321131100000000000000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão80 mm
Curso50 mm
ConexõesG 3/8
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, Resistente ao calor
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM20x1,5
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador resistente ao calor
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração2855 N
Força de pistão em extensão3165 N
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.150 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento19.5 mm
Energia de amortecimento54 J
Peso 0 mm curso2.37 kg
Peso +10 mm curso0.085 kg
Curso máx.2800 mm
FluidoAr comprimido