AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, PRA series R480151194

Número da peça:

AVENTICS-R480151194

Ver ficha de dados
PRA-DA-040-0200-0312111100000000000000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão40 mm
Curso200 mm
ConexõesG 1/4
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM12x1,25
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração660 N
Força de pistão em extensão790 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto0.65 J
Peso 0 mm curso0.65 kg
Peso +10 mm curso0.032 kg
Curso máx.1900 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C