AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, Series PRA - inch R480176437

Número da peça:

AVENTICS-R480176437

US$ 279,86

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PRA-DA-063-0030-1322111100000000000000-B

especificações

Ø De pistão63 mm
Curso76.2 mm
Conexões3/8 NPT
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistão3/4-16 UNF
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração1765 N
Força de pistão em extensão1960 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento16.5 mm
Energia de amortecimento27 J
Peso 0 mm curso1.42 kg
Peso +10 mm curso0.054 kg
Curso máx.2500 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C