AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, Series PRA - inch R480176526
Número da peça:
especificações
| Ø De pistão | 80 mm |
| Curso | 101.6 mm |
| Conexões | 3/8 NPT |
| Princípio de ação | com efeito duplo |
| Amortecimento | Amortecimento pneumático ajustável |
| Pistões magnéticos | Pistão com ímã |
| Exigências ambientais | Padrão industrial, opcional em ATEX |
| Rosca da biela do pistão - tipo | rosca externa |
| Rosca de biela do pistão | 3/4-16 UNF |
| Haste do pistão | unilateral |
| Separador | Separador industrial padrão |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar |
| Força de pistão em retração | 2855 N |
| Força de pistão em extensão | 3165 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Pressão de operação mín. | 2 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Comprimento de amortecimento | 19.5 mm |
| Energia de amortecimento | 54 J |
| Peso 0 mm curso | 2.37 kg |
| Peso +10 mm curso | 0.085 kg |
| Curso máx. | 2800 mm |
| Fluido | Ar comprimido |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -20 °C |