AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, Series PRA - inch R480176542

Número da peça:

AVENTICS-R480176542

US$ 536,41

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PRA-DA-080-0060-1322311100000000000000-B

especificações

Ø De pistão80 mm
Curso152.4 mm
Conexões3/8 NPT
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistão3/4-16 UNF
Haste do pistãocontínuo
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração2855 N
Força de pistão em extensão2855 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento19.5 mm
Energia de amortecimento54 J
Peso 0 mm curso2.92 kg
Peso +10 mm curso0.124 kg
Curso máx.2800 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C