AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, Series PRA - inch R480176604

Número da peça:

AVENTICS-R480176604

US$ 676,30

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PRA-DA-100-0020-1322311100000000000000-B

especificações

Ø De pistão100 mm
Curso50.8 mm
Conexões1/2 NPT
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistão3/4-16 UNF
Haste do pistãocontínuo
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração4635 N
Força de pistão em extensão4635 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento19.5 mm
Energia de amortecimento88 J
Peso 0 mm curso4.08 kg
Peso +10 mm curso0.139 kg
Curso máx.2800 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C