AVENTICS™ Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD R480646387

Número da peça:

AVENTICS-R480646387

US$ 267,11

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CSL-DA-025-0200-1-SC-3-I-000-STD-BAS

especificações

NormasISO 6432
Ø De pistão25 mm
Curso200 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, adequado a produtos alimentares, Resistente ao calor
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Haste do pistãounilateral
Características dos cilindrosModelo: tipo de construção padrão
SeparadorSeparador adequado a produtos alimentares
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração260 N
Força de pistão em extensão309 N
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.120 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto0.35 J
Peso 0 mm curso0.082 kg
Peso +10 mm curso0.0055 kg
Curso máx.1200 mm
FluidoAr comprimido