PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Stainless Steel Round Cylinder, Series CSL-RD R480651405

Número da peça:

AVENTICS-R480651405

Ver ficha de dados
CSL-DA-016-0200-1-AC-1-0-000-FRE-BAS

especificações

NormasISO 6432
Ø De pistão16 mm
Curso200 mm
ConexõesM5
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático de ajuste prévio
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, adequado a produtos alimentares, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM6
Haste do pistãounilateral
Características dos cilindrosVersão: Hygienic Design
SeparadorSeparador resistente ao calor
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração109 N
Força de pistão em extensão127 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento11.5 mm
Energia de amortecimento0.75 J
Peso 0 mm curso0.034 kg
Peso +10 mm curso0.0024 kg
Curso máx.800 mm