AVENTICS™ ISO 21287, Series CCL-IC R480668698

Número da peça:

AVENTICS-R480668698

US$ 147,04

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CCL-DA-020-0040-IC-0210016111AB00000-BAS

especificações

NormasISO 21287
Ø De pistão20 mm
Curso40 mm
ConexõesM5
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, adequado a produtos alimentares, opcional em ATEX, elevada proteção contra corrosão
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM8
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração148 N
Força de pistão em extensão198 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto0.2 J
Peso 0 mm curso0.145 kg
Peso +10 mm curso0.019 kg
Curso máx.300 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C