AVENTICS™ ISO 21287, Series CCL-IC R480668729

Número da peça:

AVENTICS-R480668729

US$ 257,48

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CCL-DA-040-0040-IC-0210019111AB00000-BAS

especificações

NormasISO 21287
Ø De pistão40 mm
Curso40 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, adequado a produtos alimentares, opcional em ATEX, elevada proteção contra corrosão
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração720 N
Força de pistão em extensão792 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto0.7 J
Peso 0 mm curso0.401 kg
Peso +10 mm curso0.04 kg
Curso máx.300 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C