PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ ISO 21287, Series CCL-IC R480668890

Número da peça:

AVENTICS-R480668890

US$ 688,55

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CCL-DA-100-0150-IC-0210200111AB00000-BAS

especificações

NormasISO 21287
Ø De pistão100 mm
Curso150 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, adequado a produtos alimentares, opcional em ATEX, elevada proteção contra corrosão
Rosca da biela do pistão - tipoRosca interna
Rosca de biela do pistãoM12
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração4639 N
Força de pistão em extensão4948 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de impacto2.5 J
Peso 0 mm curso2.25 kg
Peso +10 mm curso0.108 kg
Curso máx.500 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C