AVENTICS™ ISO 21287, Series CCL-IC R480668931
Número da peça:
especificações
| Normas | ISO 21287 |
| Ø De pistão | 20 mm |
| Curso | 5 mm |
| Conexões | M5 |
| Princípio de ação | De efeito simples, retraído sem pressão |
| Amortecimento | amortecimento elástico |
| Pistões magnéticos | Pistão com ímã |
| Exigências ambientais | Padrão industrial, adequado a produtos alimentares, elevada proteção contra corrosão |
| Rosca da biela do pistão - tipo | Rosca interna |
| Rosca de biela do pistão | M6 |
| Haste do pistão | unilateral |
| Separador | Separador industrial padrão |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar |
| Força de pistão em retração | 13 N |
| Força de pistão em extensão | 185 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Pressão de operação mín. | 1 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Força da mola máx. | 13 N |
| Energia de impacto | 0.15 J |
| Peso 0 mm curso | 0.12 kg |
| Peso +10 mm curso | 0.019 kg |
| Curso máx. | 25 mm |
| Fluido | Ar comprimido |