PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ ISO 21287, Series CCL-IC R480668959

Número da peça:

AVENTICS-R480668959

US$ 338,98

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CCL-SA-063-0020-IC-0210200111AB00000-BAS

especificações

NormasISO 21287
Ø De pistão63 mm
Curso20 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãoDe efeito simples, retraído sem pressão
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, adequado a produtos alimentares, elevada proteção contra corrosão
Rosca da biela do pistão - tipoRosca interna
Rosca de biela do pistãoM10
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração82 N
Força de pistão em extensão1882 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Força da mola máx.82 N
Energia de impacto0.75 J
Peso 0 mm curso0.775 kg
Peso +10 mm curso0.062 kg
Curso máx.25 mm
FluidoAr comprimido