AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R480671121

Número da peça:

AVENTICS-R480671121

Ver ficha de dados
CCL-DA-025-0250-IS-0210022211AB00000-BAS

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão25 mm
Curso250 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, adequado a produtos alimentares, opcional em ATEX, elevada proteção contra corrosão
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração260 N
Força de pistão em extensão309 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento11 mm
Energia de amortecimento2.3 J
Peso 0 mm curso0.33 kg
Peso +10 mm curso0.025 kg
Curso máx.1500 mm
FluidoAr comprimido