AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, PRA series R480691868

Número da peça:

AVENTICS-R480691868

Ver ficha de dados
PRA-DA-080-0100-0322142100000000000000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão80 mm
Curso100 mm
ConexõesG 3/8
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, resistente◡ao◡frio
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM20x1,5
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador resistente ao frio
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração2855 N
Força de pistão em extensão3165 N
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento19.5 mm
Energia de amortecimento54 J
Peso 0 mm curso2.37 kg
Peso +10 mm curso0.085 kg
Curso máx.2800 mm
FluidoAr comprimido