AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, PRA series R480691889

Número da peça:

AVENTICS-R480691889

Ver ficha de dados
PRA-DA-125-0080-0322142100000000000000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão125 mm
Curso80 mm
ConexõesG 1/2
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, resistente◡ao◡frio
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM27x2
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador resistente ao frio
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração7220 N
Força de pistão em extensão7725 N
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento22 mm
Energia de amortecimento140 J
Peso 0 mm curso6.72 kg
Peso +10 mm curso0.15 kg
Curso máx.2750 mm
FluidoAr comprimido