AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB R480691910

Número da peça:

AVENTICS-R480691910

Ver ficha de dados
TRB-DA-040-0050-0122142100000000000000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão40 mm
Curso50 mm
ConexõesG 1/4
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosCom ímã
Exigências ambientaisresistente◡ao◡frio, Padrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM12x1,25
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador resistente ao frio
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração660 N
Força de pistão em extensão790 N
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento15 mm
Energia de amortecimento9 J
Peso 0 mm curso0.67 kg
Peso +10 mm curso0.03 kg
Curso máx.1900 mm
FluidoAr comprimido