AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB R480692078

Número da peça:

AVENTICS-R480692078

Ver ficha de dados
TRB-DA-050-0125-0122111200000000000200-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão50 mm
Curso125 mm
ConexõesG 1/4
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosCom ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, elevada proteção contra corrosão
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM16x1,5
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador de metal
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração1035 N
Força de pistão em extensão1235 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento17 mm
Energia de amortecimento15 J
Peso 0 mm curso1.14 kg
Peso +10 mm curso0.036 kg
Curso máx.2100 mm
FluidoAr comprimido