AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, PRA series R481601986
Número da peça:
especificações
| Normas | ISO 15552 |
| Ø De pistão | 40 mm |
| Curso | 200 mm |
| Conexões | G 1/4 |
| Princípio de ação | com efeito duplo |
| Amortecimento | Amortecimento pneumático ajustável |
| Pistões magnéticos | Pistão com ímã |
| Exigências ambientais | Padrão industrial |
| Rosca da biela do pistão - tipo | rosca externa |
| Rosca de biela do pistão | M12x1,25 |
| Haste do pistão | com trava de segurança não girável |
| Separador | Separador industrial padrão |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar |
| Força de pistão em retração | 660 N |
| Força de pistão em extensão | 790 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Pressão de operação mín. | 1.5 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Comprimento de amortecimento | 19 mm |
| Energia de amortecimento | 9 J |
| Torque para segurança anti-rotação, máx. | 1.5 Nm |
| Tolerância de ângulo de rotação (±) | 1.6 ° |
| Peso 0 mm curso | 0.65 kg |
| Peso +10 mm curso | 0.032 kg |