AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, PRA series R481602002

Número da peça:

AVENTICS-R481602002

US$ 393,70

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PRA-DA-063-0025-0322811100000000000000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão63 mm
Curso25 mm
ConexõesG 3/8
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM16x1,5
Haste do pistãocom trava de segurança não girável
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração1765 N
Força de pistão em extensão1960 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento16.5 mm
Energia de amortecimento27 J
Torque para segurança anti-rotação, máx.2 Nm
Tolerância de ângulo de rotação (±)1.4 °
Peso 0 mm curso1.42 kg
Peso +10 mm curso0.054 kg