AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB R481602023

Número da peça:

AVENTICS-R481602023

US$ 346,81

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
TRB-DA-032-0500-0122811100000000000000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão32 mm
Curso500 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosCom ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Haste do pistãocom trava de segurança não girável
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração435 N
Força de pistão em extensão505 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento16.5 mm
Energia de amortecimento4.8 J
Torque para segurança anti-rotação, máx.0.75 Nm
Tolerância de ângulo de rotação (±)1.8 °
Peso 0 mm curso0.46 kg
Peso +10 mm curso0.024 kg