AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB R481602032

Número da peça:

AVENTICS-R481602032

US$ 376,46

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
TRB-DA-040-0320-0122811100000000000000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão40 mm
Curso320 mm
ConexõesG 1/4
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosCom ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM12x1,25
Haste do pistãocom trava de segurança não girável
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração660 N
Força de pistão em extensão790 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento19 mm
Energia de amortecimento9 J
Torque para segurança anti-rotação, máx.1.5 Nm
Tolerância de ângulo de rotação (±)1.6 °
Peso 0 mm curso0.67 kg
Peso +10 mm curso0.03 kg