AVENTICS™ Profile cylinder ISO 15552, PRA series R481602058

Número da peça:

AVENTICS-R481602058

US$ 395,43

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
PRA-DA-032-0050-0322119100000000000000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão32 mm
Curso50 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Haste do pistãounilateral
Características dos cilindrosFole com dobras
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração435 N
Força de pistão em extensão505 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Velocidade máx.1 m/s
Comprimento de amortecimento16.5 mm
Energia de amortecimento4.8 J
Curso máx.250 mm
FluidoAr comprimido