AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB R481602176
Número da peça:
especificações
| Normas | ISO 15552 |
| Ø De pistão | 80 mm |
| Curso | 125 mm |
| Conexões | G 3/8 |
| Princípio de ação | com efeito duplo |
| Amortecimento | Amortecimento pneumático ajustável |
| Pistões magnéticos | Com ímã |
| Exigências ambientais | Padrão industrial |
| Rosca da biela do pistão - tipo | rosca externa |
| Rosca de biela do pistão | M20x1,5 |
| Haste do pistão | unilateral |
| Características dos cilindros | Fole com dobras |
| Separador | Separador industrial padrão |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar |
| Força de pistão em retração | 2855 N |
| Força de pistão em extensão | 3165 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Pressão de operação mín. | 1.5 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Velocidade máx. | 0.7 m/s |
| Comprimento de amortecimento | 19.5 mm |
| Energia de amortecimento | 54 J |
| Curso máx. | 1000 mm |
| Fluido | Ar comprimido |