AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB R481602195

Número da peça:

AVENTICS-R481602195

US$ 1.304,72

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
TRB-DA-125-0050-0122119100000000000000-B

especificações

NormasISO 15552
Ø De pistão125 mm
Curso50 mm
ConexõesG 1/2
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosCom ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM27x2
Haste do pistãounilateral
Características dos cilindrosFole com dobras
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração7220 N
Força de pistão em extensão7725 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Velocidade máx.0.6 m/s
Comprimento de amortecimento22 mm
Energia de amortecimento140 J
Curso máx.1000 mm
FluidoAr comprimido