AVENTICS™ Round cylinder, Series RPC R481609429

Número da peça:

AVENTICS-R481609429

US$ 174,97

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
RPC-DA-032-0500-14-1-2-BAS

especificações

NormasISO 6431
ModeloModelo: tipo de construção ISO
Ø De pistão32 mm
Curso500 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração435 N
Força de pistão em extensão505 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento16.5 mm
Energia de amortecimento4.8 J
Peso 0 mm curso0.34 kg
Peso +10 mm curso0.015 kg
Curso máx.1200 mm