AVENTICS™ Round cylinder, Series RPC R481609443

Número da peça:

AVENTICS-R481609443

Ver ficha de dados
RPC-DA-050-0080-14-1-2-BAS

especificações

NormasISO 6431
ModeloModelo: tipo de construção ISO
Ø De pistão50 mm
Curso80 mm
ConexõesG 1/4
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM16x1,5
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração1035 N
Força de pistão em extensão1235 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento17 mm
Energia de amortecimento15 J
Peso 0 mm curso0.96 kg
Peso +10 mm curso0.04 kg
Curso máx.1200 mm