AVENTICS™ Round cylinder, Series RPC R481609467

Número da peça:

AVENTICS-R481609467

Ver ficha de dados
RPC-SA-040-0010-15-1-2-BAS

especificações

NormasISO 6431
ModeloModelo: tipo de construção ISO
Ø De pistão40 mm
Curso10 mm
ConexõesG 1/4
Princípio de açãoDe efeito simples, retraído sem pressão
Amortecimentoamortecimento elástico
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM12x1,25
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração675 N
Força de pistão em extensão730 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Força da mola mín.50 N
Força da mola máx.115 N
Energia de impacto0.7 J
Peso 0 mm curso0.67 kg
Peso +10 mm curso0.024 kg