AVENTICS™ Round cylinder, Series RPC R481609471
Número da peça:
especificações
| Normas | ISO 6431 |
| Modelo | Modelo: tipo de construção ISO |
| Ø De pistão | 50 mm |
| Curso | 10 mm |
| Conexões | G 1/4 |
| Princípio de ação | De efeito simples, retraído sem pressão |
| Amortecimento | amortecimento elástico |
| Pistões magnéticos | Pistão com ímã |
| Exigências ambientais | Padrão industrial |
| Rosca da biela do pistão - tipo | rosca externa |
| Rosca de biela do pistão | M16x1,5 |
| Haste do pistão | unilateral |
| Separador | Separador industrial padrão |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar |
| Força de pistão em retração | 1077 N |
| Força de pistão em extensão | 1135 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Pressão de operação mín. | 2 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Força da mola mín. | 95 N |
| Força da mola máx. | 162 N |
| Energia de impacto | 1 J |
| Peso 0 mm curso | 1.07 kg |
| Peso +10 mm curso | 0.04 kg |