AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R481609648
Número da peça:
especificações
| Normas | ISO 15552 |
| Modelo | Limpadores de secagem para aumentar a vida útil em operação sem lubrificação |
| Ø De pistão | 40 mm |
| Curso | 100 mm |
| Conexões | G 1/4 |
| Princípio de ação | com efeito duplo |
| Amortecimento | Amortecimento pneumático ajustável |
| Pistões magnéticos | Pistão com ímã |
| Exigências ambientais | Padrão industrial, adequado a produtos alimentares, elevada proteção contra corrosão |
| Rosca da biela do pistão - tipo | rosca externa |
| Rosca de biela do pistão | M12x1,25 |
| Haste do pistão | unilateral |
| Características dos cilindros | Limpadores de secagem |
| Separador | Limpadores de secagem |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar |
| Força de pistão em retração | 665 N |
| Força de pistão em extensão | 792 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Pressão de operação mín. | 1.5 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Comprimento de amortecimento | 19 mm |
| Energia de amortecimento | 9 J |
| Peso 0 mm curso | 0.92 kg |
| Peso +10 mm curso | 0.049 kg |