PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R481609677

Número da peça:

AVENTICS-R481609677

Ver ficha de dados
CCL-DA-063-0500-IS-021003221DAB00000-BAS

especificações

NormasISO 15552
ModeloLimpadores de secagem para aumentar a vida útil em operação sem lubrificação
Ø De pistão63 mm
Curso500 mm
ConexõesG 3/8
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, adequado a produtos alimentares, elevada proteção contra corrosão
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM16x1,5
Haste do pistãounilateral
Características dos cilindrosLimpadores de secagem
SeparadorLimpadores de secagem
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração1766 N
Força de pistão em extensão1964 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento16.5 mm
Energia de amortecimento27 J
Peso 0 mm curso1.77 kg
Peso +10 mm curso0.076 kg