PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R481609679

Número da peça:

AVENTICS-R481609679

Ver ficha de dados
CCL-DA-080-0050-IS-021004021DAB00000-BAS

especificações

NormasISO 15552
ModeloLimpadores de secagem para aumentar a vida útil em operação sem lubrificação
Ø De pistão80 mm
Curso50 mm
ConexõesG 3/8
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, adequado a produtos alimentares, elevada proteção contra corrosão
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM20x1,5
Haste do pistãounilateral
Características dos cilindrosLimpadores de secagem
SeparadorLimpadores de secagem
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração2857 N
Força de pistão em extensão3167 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento19.5 mm
Energia de amortecimento54 J
Peso 0 mm curso3.23 kg
Peso +10 mm curso0.081 kg