PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R481609712

Número da peça:

AVENTICS-R481609712

Ver ficha de dados
CCL-DA-032-0050-IS-021002221LAB00000-BAS

especificações

NormasISO 15552
Modelocom unidade de lubrificação para uma lubrificação constante da haste do pistão
Ø De pistão32 mm
Curso50 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, adequado a produtos alimentares, elevada proteção contra corrosão
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Haste do pistãounilateral
Características dos cilindrosUnidade de lubrificação
SeparadorUnidade de lubrificação
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração435 N
Força de pistão em extensão507 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento16.5 mm
Energia de amortecimento4.8 J
Peso 0 mm curso0.66 kg
Peso +10 mm curso0.036 kg