AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R481609803

Número da peça:

AVENTICS-R481609803

Ver ficha de dados
CCL-DA-032-0125-IS-0210022211AB00000-BAS

especificações

NormasISO 15552
ModeloEspecialmente alta resistência à corrosão.
Ø De pistão32 mm
Curso125 mm
ConexõesG 1/8
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, adequado a produtos alimentares, elevada proteção contra corrosão
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM10x1,25
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração435 N
Força de pistão em extensão507 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento16.5 mm
Energia de amortecimento4.8 J
Peso 0 mm curso0.61 kg
Peso +10 mm curso0.036 kg
Curso máx.1600 mm