AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R481609831
Número da peça:
especificações
| Normas | ISO 15552 |
| Modelo | Especialmente alta resistência à corrosão. |
| Ø De pistão | 50 mm |
| Curso | 500 mm |
| Conexões | G 1/4 |
| Princípio de ação | com efeito duplo |
| Amortecimento | Amortecimento pneumático ajustável |
| Pistões magnéticos | Pistão com ímã |
| Exigências ambientais | Padrão industrial, adequado a produtos alimentares, elevada proteção contra corrosão |
| Rosca da biela do pistão - tipo | rosca externa |
| Rosca de biela do pistão | M16x1,5 |
| Haste do pistão | unilateral |
| Separador | Separador industrial padrão |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar |
| Força de pistão em retração | 1039 N |
| Força de pistão em extensão | 1237 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Pressão de operação mín. | 1.5 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Comprimento de amortecimento | 17 mm |
| Energia de amortecimento | 15 J |
| Peso 0 mm curso | 1.37 kg |
| Peso +10 mm curso | 0.065 kg |
| Curso máx. | 2100 mm |