PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ ISO 15552, series CCL-IS R481609835

Número da peça:

AVENTICS-R481609835

Ver ficha de dados
CCL-DA-063-0100-IS-0210032211AB00000-BAS

especificações

NormasISO 15552
ModeloEspecialmente alta resistência à corrosão.
Ø De pistão63 mm
Curso100 mm
ConexõesG 3/8
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, adequado a produtos alimentares, elevada proteção contra corrosão
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM16x1,5
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração1766 N
Força de pistão em extensão1964 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Comprimento de amortecimento16.5 mm
Energia de amortecimento27 J
Peso 0 mm curso1.77 kg
Peso +10 mm curso0.076 kg
Curso máx.2500 mm