AVENTICS™ Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633828

Número da peça:

AVENTICS-R481633828

US$ 1.871,42

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
SPRA-BN-040-300

especificações

Ø De pistão40 mm
Rosca de biela do pistãoM12x1,25
NotaSPRA-BN
Força axial máx. dinâmica1.55 kN
Força axial máx. estática2.375 kN
Classificação dinâmica de carga6 kN
Torque máx. (para Fmáx)3.64 Nm
Velocidade linear máx.826 mm/s
Rotação máx.3900 1/min
Aceleração máx.6 m/s²
Duração de ligação100 %
Tipo do fusoFuso de esferas
Diâmetro do fuso12.7 mm
Passo do fuso12.7 mm
Precisão do passoG7
Curso300 mm
Reserva de curso (dos dois lados)1 mm
Compensação0.07 mm
Grau de rendimento %86
Inércia no curso de 0 mm0.1279 *10-⁴ kgm²
Inércia por curso de 100 mm0.0144 *10-⁴ kgm²
Peso 0 mm curso1.29 kg
Peso +100 mm curso0.46 kg
NormatizaçãoISO 15552
Tipo de proteçãoIP54S