AVENTICS™ Series SPRA Electric Rod-Style Actuators R481633859

Número da peça:

AVENTICS-R481633859

US$ 3.698,40

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
SPRA-BL-063-400

especificações

Ø De pistão63 mm
Rosca de biela do pistãoM16x1,5
NotaSPRA-BL
Força axial máx. dinâmica2.8 kN
Força axial máx. estática5.4 kN
Classificação dinâmica de carga10 kN
Torque máx. (para Fmáx)10.36 Nm
Velocidade linear máx.1067 mm/s
Rotação máx.3200 1/min
Aceleração máx.6 m/s²
Duração de ligação100 %
Tipo do fusoFuso de esferas
Diâmetro do fuso20 mm
Passo do fuso20 mm
Precisão do passoG7
Curso400 mm
Reserva de curso (dos dois lados)1 mm
Compensação0.07 mm
Grau de rendimento %86
Inércia no curso de 0 mm0.7636 *10-⁴ kgm²
Inércia por curso de 100 mm0.0855 *10-⁴ kgm²
Peso 0 mm curso2.9 kg
Peso +100 mm curso0.81 kg
NormatizaçãoISO 15552
Tipo de proteçãoIP54S