AVENTICS™ Compact cylinder ISO 21287, Series CCI R481654389

Número da peça:

AVENTICS-R481654389

Ver ficha de dados
CCI-DA-025-0050-0042224110000200000000-B

especificações

NormasISO 21287
Ø De pistão25 mm
Curso50 mm
ConexõesM5
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático de ajuste prévio
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial, opcional em ATEX
Rosca da biela do pistão - tipoRosca interna
Rosca de biela do pistãoM6
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração260 N
Força de pistão em extensão309 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.1 bar
Pressão de operação máx10 bar
Energia de amortecimento0.56 J
Peso 0 mm curso0.123 kg
Peso +10 mm curso0.026 kg
Curso máx.300 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C