PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ R503A2B40MA00F1

Número da peça:

AVENTICS-R503A2B40MA00F1

US$ 129,19

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
DIST. 503 (26MM) 5/2, SOLENOID AIR RETURN RUBBER PACKED PLUG-IN IMPULSE MO 24DC - F CLASS EXTERNAL P

especificações

acionamentoelétrico
Princípio de comutação5/2, acionamento bilateral, com pistão diferencial
Mostrador do status LEDamarelo
Elemento de acionamentoacionamento bilateral
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarnão retentor
Fluxo nominal Qn1400 l/min
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx8 bar
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-15 % / +10 %
Comando pilotoexterno
Consumo de corrente DC1.4 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação20 ms
Tempo tip. de desligamento20 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.236 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão