Reguladores de contrapressão TESCOM™ 26-2300
especificações
| Faixa de pressão | Pressão máxima de entrada: 0-50, 0-150, 0-250 psig / 0-3,4, 0-10,3, 0-17,2 bar |
| Material | Corpo: Aço inoxidável 303, aço inoxidável 316 ou alumínio 2024-T351<br>Diafragma, O-Rings: Buna-N<br>Sede da válvula principal, vedações: Teflon®<br>Demais peças: Aço inoxidável série 300 |
| Temperatura de operação | -40°F a 165°F / -40°C a 74°C (Para temperaturas estendidas de -40°F a 400°F / -40°C a 204°C, consulte TESCOM) |
| Tipo e tamanho da porta | Tipo de porta de entrada e saída: SAE, NPTF, MS33649 <br>Tamanho da porta de entrada e saída: 1/4, 3/8, 1/2 |
| Capacidade de vazão | Cv = 0,60 |
| Tipo de carga | Mola, Ar, Cúpula |
| Peso | Aço inoxidável: 2,25 lb/1,0 kg<br>Alumínio: 1,25 lb/0,6 kg |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |