Regulador de contrapressão de alta vazão TESCOM™ 26-2500

A série 26-2500 tem um Cv = 5,0 para aplicações de contrapressão de alta vazão. O diafragma grande fornece uma excelente sensibilidade e um diferencial mínimo de pressão parcial-a-reassentamento. Ideal para uso no controle de pressão de descarga de bomba.

especificações

Faixas de pressão controladas0-20, 0-50, 0-125, 0-200 psig<br>0-1,4; 0-3,4; 0-8,6; 0-13,8 bar<br>0-300 psig/0-20,7 bar para carga aérea
Corpo, castelo, tampa traseiraAço inoxidável 316 ou latão
Sede da válvula principalBuna-N, etileno propileno, Chemraz® ou Viton®
DiafragmaGylon® e Viton®
O-ringsBuna-N, etileno propileno, Chemraz® ou Viton®
Temperatura de operação-29 °C a 74 °C/-20 °F a 165 °F/
Tipo e tamanho da portaTipo de porta de entrada e saída: SAE, NPTF, MS33649<br>Tamanho de porta de entrada e saída: 1/2, 3/4, 1<br>
Capacidade de vazãoCv = 5,0
Tipo de cargaMola, Ar, Cúpula
PesoAço inoxidável: 6,8 kg/15 lb. <br>Latão: 7,3 kg/16 lb.
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.