Regulador de contrapressão de alta vazão TESCOM™ 26-2700
especificações
| Pressões de entrada máximas | Carregado por ar: 450 psig/31,0 bar <br>Carregado por cúpula: 1000 psig/69,0 bar<br>Carregado por mola: 0 -<br>30, 80, 185, 300, 375 psig/2,1; 5,5; 12,8; 20,7; 25,9 bar<br> |
| Sede, válvula principal | CTFE, Vespel® SP21 |
| Corpo, castelo, tampa traseira | Latão, aço inoxidável 303, aço inoxidável 316 |
| O-rings | Buna-N, etileno-propileno, Viton® |
| Diafragma | Gylon® |
| Peças restantes | Aço inoxidável série 300, Nitronic 60 |
| Temperatura de operação | Consulte o seletor do número de peça |
| Tipo e tamanho da porta | SAE, NPTF<br>1/2, 3/4 |
| Capacidade de vazão | Cv = 2,0 |
| Tipo de carga | Mola, Ar, Cúpula |
| Peso aproximado: | 10,5 lbs/4,8 kg |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |