Regulador de contrapressão compacto TESCOM™ série 44-1700
especificações
| Pressão máxima de entrada | 800 psig/55,2 bar |
| Faixas de pressão controladas | 40-150, 40-300, 100-700, 100-800 psig<br>2,8-10,3; 2,8-20,7; 6,9-48,3; 6,9-55,2 bar<br> |
| Material | Corpo: aço inoxidável 316 ou latão<br>Sede: CTFE<br>O-Ring: Viton®<br>Anel de segurança: Teflon®® |
| Peças restantes | Modelo inoxidável: Aço inoxidável 316<br>Modelo em latão: Latão e aço inoxidável série 300 |
| Temperatura de operação | –15 °F a 140 °F/–26 °C a 60 °C |
| Tipo e tamanho da porta | 1/4 NPTF |
| Capacidade de vazão | Cv = 0,10 |
| Peso | 0,9 kg/2 lb |
| Informações adicionais | Para modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local. |