Regulador de pressão de estágio simples TESCOM™ série 44-5000

A série 44-5000 é composta por um regulador de estágio simples absoluto compacto, leve e de alta pureza para gases especiais, corrosivos e pirofóricos. O selo do diafragma de metal a metal resistente à difusão garante a pureza e integridade do gás. Excelente para pressões de saída subatmosféricas. Ideal para uso em sistemas de amostragem de cromatógrafo de gás, regulador do cilindro do sistema distribuidor e gases hidrocarbonetos de baixa pressão de vapor.

especificações

Classificação de pressãoPressão de entrada máxima: 120, 400, 3.500 psig/8,3, 27,6, 241 bar<br>Faixas de pressão de saída: 50 mm Hg absoluto - 15 psig/1,0 bar, 25 psig/1,7 bar, 50 psig/3,4 bar, 100 psig/6,9 bar
Material do corpoAço inoxidável 316 ou latão
Material do diafragma e molaAço inoxidável 316
Material da sedeTeflon®
Material da bucha de fricção(somente entrada de 400 e 3.500 psig/27,6 e 241 bar)<br> Interno: Teflon®;<br>Externo: aço inoxidável 316
Demais peçasAço inoxidável 316 (latão para corpos em latão)
Temperatura de operação–40 °F a 165 °F/–40 °C a 74 °C
Tamanho e tipo da portaNPTF 1/4, MS33649 1/4
Capacidade de vazão120 psig/8,3 bar de entrada: Cv = 0,24<br>400 psig/27,6 bar de entrada: Cv = 0,15<br>3.500 psig/241 bar de entrada: Cv = 0,06
Peso (sem medidores)2 lb/0,9 kg
Informações adicionaisPara modificações personalizadas ou uma solução de sistema completa, entre em contato com o seu escritório de vendas local.